igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
Závitovkový prevod Apiro® s ručnou svorkou a ukazovateľom polohy pre manuálne nastavenie a upínanie.
Informácie o výrobku
- K dispozícii sú prevodové pomery: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
- Výstupný krútiaci moment: 2,5 Nm
- Výstup: dutá hriadeľ pre atypický multifunkčný profil
- Pohon: Ručné koliesko
- Príslušenstvo je možné otočiť v štyroch polohách: 0°, 90°, 180°, 270°
Voliteľné: Ďalšie prevodové pomery
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0230
4:1