drygear® Apiro® náročné podmienky

Nový
RL-A10.8246.100.ES product image
igus-icon-lupe
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
RL-A10.8246.100.ES product image
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
  • Zvýšená ochrana, väčšia stabilita a presnejšie upnutie
  • Pevný typ šetrí náklady na údržbu a výmenu z dlhodobého hľadiska vďaka dlhej životnosti a samomaznému prevedeniu


  • Maximálne dynamické zaťaženie: 300 N
  • Menovitý krútiaci moment: 2,5 Nm
  • Rozostup: 2 mm
  • Posuv TR vretien: 0,5 mm/otáčka
  • Zdvih: 50- 250 mm


V porovnaní so štandardnou verziou Apiro je nárast axiálnej sily našej verzie Apiro pre náročné podmienky až o 400 % vyšší.

igus-icon-lieferzeitRL-A10.8246.100.ES
Č. dielu
100
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie