Prevodovka s ozubeným hrebeňom a pastorkom Apiro® pre náročné podmienky je zosilnená verzia osvedčenej prevodovky Apiro® s ozubeným hrebeňom a pastorkom a bola vyvinutá špeciálne pre aplikácie, kde sa vyžaduje vyššie zaťaženie, väčšia stabilita a presný lineárny pohyb.
Prevodovky s ozubeným hrebeňom a pastorkovým mechanizmom sa primárne používajú na tlačenie, alebo na nastavenie formátu.
Špeciálnou výhodou je jednoduchá synchronizácia prevodov s ozubeným hrebeňom Apiro®. Verzia s integrovanou spojkou umožňuje flexibilné spojenie hriadeľov ako pohonu niekoľkých prevodov s ozubeným hrebeňom.
Prevodovka ozubeného hrebeňa a pastorka Apiro® s integrovanou planétovou prevodovkou umožňuje priame pripojenie k motoru NEMA17. Planetový prevod zvyšuje výkon motora. Vytvára veľmi kompaktnú, ale výkonnú pohonnú jednotku.
V igus® označuje Apiro® dostupné riešenia prevodoviek a flexibilné, riešenia pre zákazníkov. Modulárny systém prevodovky ponúka širokú škálu produktov na základe kombinácie rôznych typov na vstupe a výstupe prevodoviek, rôznych prevodových pomerov a širokého sortimentu príslušenstva. Modulárny systém prevodovky, okrem prevodoviek s ozubeným hrebeňom, zahŕňa aj kužeľové prevodovky a závitovkové prevody.
Modulárna štruktúra a jednoduché spojenie jednotlivých komponentov umožňujú cenovo výhodné riešenia pre neobmedzený počet aplikácií. Odtiaľ pochádza názov: "Apiro" je grécke slovo pre "nekonečno".
Apiro® sa dá použiť aj pri zavádzaní špeciálnych riešení rýchlo a nenákladne.
Všeobecné vlastnosti:
- Lineárne prevody s chodom na sucho
- Ťažká verzia pre zvýšené zaťaženie
- Ľahké a efektívne s použitím pohyblivých plastov
- Cenovo výhodné
- Vytlačiť až 50 N
- Aplikačná teplota: +5 °C až +50 °C
- Odolné voči nečistotám
- Flexibilné použitie v modulárnych prevodovkách
- Možný manuálny alebo motorový pohon
- Testované v laboratóriu z hľadiska životnosti
Existuje široká škála aplikácií pre Apiro® prevodov, od jednoduchých ručne pohybovaných kývavých pohybov cez automatizované nastavenie formátu v obalovom priemysle až po zložité robotické kinomatiky.
Oblasti použitia:
- Úpravy formátov v nápojovom priemysle
- Nastavenia pruhov v baliarenskom priemysle
- Kývavý pohyb pre kamery a skenery
- Otočný pohon v medicínskom priemysle
- Komponent v kinematike robota
- Synchronizácia lineárnych osí
- Aplikácie so zvýšenými mechanickými požiadavkami