Portálový robot | DLE-RG-0014 | Pracovný rozsah 500 x 500 x 200 mm

DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
1 z 4
Portálový robot | DLE-RG-0014 | Pracovný rozsah 500 x 500 x 200 mm
Portálový robot | DLE-RG-0014 | Pracovný rozsah 500 x 500 x 200 mm
Portálový robot | DLE-RG-0014 | Pracovný rozsah 500 x 500 x 200 mm
Portálový robot | DLE-RG-0014 | Pracovný rozsah 500 x 500 x 200 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informácie o výrobku

  • Nosnosť až do 10,0 kg
  • Pracovná plocha 500 x 500 x 200 mm
  • Stupne voľnosti: 3
  • Rýchlosť osí X & Y až 0,5 m/s
  • Rýchlosť osi Z (os vretena) max 20 mm/s
  • Opakovateľnosť ± 0,5 mm


Dostupné ako voliteľná možnosť

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0014-AC-500-500-200
Krokový motor
0.5
Bez ovládača

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie