Portálový robot | DLE-RG-0012 | Pracovný priestor 800 x 800 x 500 mm

DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
1 z 4
Portálový robot | DLE-RG-0012 | Pracovný priestor 800 x 800 x 500 mm
Portálový robot | DLE-RG-0012 | Pracovný priestor 800 x 800 x 500 mm
Portálový robot | DLE-RG-0012 | Pracovný priestor 800 x 800 x 500 mm
Portálový robot | DLE-RG-0012 | Pracovný priestor 800 x 800 x 500 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informácie o výrobku

  • Zaťaženie do 5,0 kg
  • Pracovná oblasť 800 x 800 x 500 mm
  • Stupne voľnosti: 3
  • Rýchlosť: do 0,5 m/s
  • Opakovateľnosť ± 0,5 mm


Dostupné ako voliteľná možnosť

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0012-AC-800-800-500
Krokový motor
0.5
Bez ovládača

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie