Informácie o výrobku
- Nosnosť
až do 10,0 kg
- Pracovná
plocha 2000 x 2000 x 1000 mm
- Stupne
voľnosti: 3
- rýchlosť v
i osi X: až 0,2 m/s
- rýchlosť v
osi Y a Z: až 0,4 m/s
- Opakovateľnosť
± 0,5 mm
Dostupné ako voliteľná možnosť
Informácie o výrobku
Dostupné ako voliteľná možnosť
Priestorový lineárny robot
Nový štandardný portálový systém špeciálne navrhnutý pre aplikácie paletizácie
zabezpečuje spoľahlivé a flexibilné nakladanie a vykladanie paliet. Priestorový portálový robot unese hmotnosť až 10 kg, a je tak náš najsilnejší priestorový portálový robot.
Príklady aplikácií
Typické aplikácie našich priestorových portálových robotov sú pick & place,
vyberanie z dopravníkového pásu, triediace úlohy, úlohy s odkladacími miestami a
samozrejme paletizácia v trojrozmernom priestore.
Os X
pozostávajúci z: drylin® dva pohony s ozubeným remeňom ZLW-20120, napätie ozubeného remeňa
700 N, posuv 144 mm/ot., hliníkový profil, povrch: tvrdo-eloxovaný, PU
ozubený remeň s nerezovým káblom, biely, vedenie s dĺžkou
300 mm, priečky vyrobené z hliníka, pohon na
jednej strane od krokového motora igus vo veľkosti NEMA24 s enkóderom a
prevodovkou (i=5:1), mechanická synchronizácia vertikálnym hriadeľom AWMP-12
Os Y
pozostávajúci z: drylin® pohon s ozubeným remeňom ZLW-20200, napätie ozubeného remeňa 700 N,
posuv 144 mm/ot., hliníkový profil, povrch: tvrdo-eloxovaný, PU ozubený
remeň s nerezovým káblom, biely, vedenie s dĺžkou 300 mm,
hliníkové priečky, pohon od krokového motora igus vo
veľkosti NEMA24 s enkóderom a prevodovkou (i=5:1)
Os Z
pozostávajúci z: drylin® konzolová os GRR-20120, AWMR duté hriadele,
posuv: 72.26 mm/ot., hliníkové hriadele, vedenie s dĺžkou 252 mm, vrátane nastaviteľné domcové ložiská, priečky vyrobené z hliníka, pohon od krokového
motora igus vo veľkosti NEMA24 Encoder & Brake
Riadiaci systém
Ovládanie igus Robot Control umožňuje jednoduché a intuitívne ovládanie a
programovanie, čím uľahčuje vstup do automatizácie. Modulárna štruktúra robí možné
riadiť rôzne kinamatiky, ako napríklad delta roboty. Portálový robot môže byť
kontrolovaný priamo so všetkými svojimi výhodami vďaka našemu igus®
Robot Control.
Zdarma a bezlicenčná ovládacia jednotka igus je integrovaná do riadiaceho
systému a využíva tak uniformnejší operačný koncept a konzistentnú
komunikačnú službu pre mnoho komponentov v systéme. Toto znamená menšiu námahu
a rýchlejšiu inštaláciu.
igus Robot Control nie je časťou výrobku a môže byť zakúpený zvlášť. Hlavnú kontrolu nie je nutné používať.
Ak si prajete použiť vlastnú kontroléro robotu, nie je to problém.
Alternatívne je možné riadiť každú os jednotlivo s kontrolérom. Napríklad
s použitím riadiaceho systému našich motorov igus® dryve D1. S týmto
riadiacim systémom potrebujete riadiť motor a externý hlavný kontrolér
pre každú lineárnu os alebo motor, ktorý riadi koordináciu pohybu.
Musíte si naprogramovať inverznú kinematiku pre delta robot v prostredí
vlastného vývoja.
Riadenie motorov nie je časťou výrobku a môže byť zakúpené zvlášť. Hlavný kontrolér v súčastnosti nie je ponúkaný igusom.
Voliteľné príslušenstvo
Súprava káblov pre 3-osové riadenie 3, 5 alebo 10 m,
igus® RobotControl pre lineárne roboty, Ďalšierozmery
sú dostupné na vyžiadanie alebo e-chainset pre DLE-RG-0004
predáva sa osobitne.
Ďalšie informácie
Ďalšie zdvihy sú dostupné štandardne až do dĺžky 3 m, po technickej validácii
až do dĺžky 6 m s váhou 20kg.
Ak si nie ste istí, či môžete výrobok používať podľa svojich predstáv, kontaktujte nás,
alebo použite náš konfigurátor
lineárnych robotov (beta).

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00