Lineárny robot | DLE-LG-0013 | Pracovná plocha 2500 x 500 mm

DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
1 z 3
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image

Informácie o výrobku

  • Pracovná plocha 2500 x 750 mm
  • Náklad do 5 kg
  • Rýchlosť: až 0,5 m/s
  • Opakovateľnosť ±0,5mm


Dostupné ako voliteľná možnosť

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0013-AC-2500-500
Krokový motor
0.5
Bez ovládača

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie