Informácie o výrobku
- Zaťaženie
do 5,0 kg
- Pracovná
oblasť 1000 x 400 mm
- Stupne
voľnosti: 2
- Rýchlosť:
do 0,5 m/s
- Opakovateľnosť
± 0,5 mm
Dostupné ako voliteľná možnosť
Informácie o výrobku
Dostupné ako voliteľná možnosť
Lineárny robot
Spoločnosť igus ponúka širokú škálu robotických portálov ako napríklad plochý, líniový a
priestorový portál. Portály igus sa skladajú z predkonfigurovaných lineárnych modulov drylin a
lineárnych osí so krokovými motormi igus, ako aj všetkých komponentov potrebných na
samostatnú montáž.
Príklady použitia
Typickými aplikáciami našich líniových portálových robotov drylin® sú systém pick & place,
dopravníkového pásu a stohovacie úlohy. Väčšinou poskytujú platformu, na ktorej naši
zákazníci budujú svoje aplikácie. Napríklad môže byť veľmi ľahko namontovaný
úchopovač, ktorý umožňuje triedenie úloh. Naše portály sa pohybujú v
rôznych sektoroch, ako je elektrotechnika, medicínska technológia,
priemyselná výroba atď.
Os Y
pozostáva z: pohonu s ozubeným remeňom drylin® ZLW-1080, štandardná verzia, napnutie ozubeného remeňa 200 N, posuv 70 mm/otáčku, hliníkový profil, povrch: tvrdý
eloxovaný, polyuretánový ozubený remeň so strunovou výstužou, biely, vozík s
dĺžkou 150 mm, priečne rameno z hliníka, poháňané krokovým motorom igus NEMA24
vo verzii s konektormi M12 a enkodérom
Os Z
pozostáva z: konzolová os drylin® GRR-1280, AWMR duté hriadele, posun
72,26 mm/otáčku, hliníkové hriadele, vozík s dĺžkou 100 mm, obsahuje
nastaviteľné ložiskové domce, traverza z hliníka, poháňané igus krokovým motorom
krokomer v rozmere NEMA23 s kodérom
Riadiaci systém
Softvér igus® RobotControl umožňuje jednoduché a intuitívne ovládanie robota a
programovanie a tým pádom umožňuje jednoduchý prechod do automatizácie. Modulárna štruktúra umožňuje ovládanie rôznych robotiky igus, ako sú delta
roboty. Portálový robot môže byť priamo riadený našim igus® Robot Control so všetkými
jeho výhodami.
Zdarma a bezlicenčná ovládacia jednotka igus je integrovaná do riadiaceho
systému a využíva tak uniformnejší operačný koncept a konzistentnú
komunikačnú službu pre mnoho komponentov v systéme. To znamená menej úsilia pri plánovaní a realizácii
projektov a rýchlejšie uvedenie do prevádzky.
igus Robot Control nie je časťou výrobku a môže byť zakúpený zvlášť. Hlavnú kontrolu nie je nutné používať.
Ak si prajete použiť vlastnú kontroléro robotu, nie je to problém.
Alternatívne je možné riadiť každú os jednotlivo s kontrolérom. Napríklad
s použitím riadiaceho systému našich motorov igus® dryve D1. S týmto
riadiacim systémom potrebujete riadiť motor a externý hlavný kontrolér
pre každú lineárnu os alebo motor, ktorý riadi koordináciu pohybu.
Musíte si naprogramovať inverznú kinematiku pre delta robot v prostredí
vlastného vývoja.
Riadenie motorov nie je časťou výrobku a môže byť zakúpené zvlášť. Hlavný kontrolér v súčastnosti nie je ponúkaný igusom.
Voliteľné príslušenstvo
Sada káblov pre 2-osú kinematiku v
3, 5 alebo 10 m, igus® Robot
Control pre lineárny
robot alebo Na
žiadanie sú k dispozícii aj ďalšie rozmerové varianty predávajúci sa
samostatne.
Dodatočné informácie
Maximálna váha nákladu je 10 kg. V tomto prípade je motor osi Z veľmi zaťažovaný
opäť a opotrebovanie sa zvyšuje. Ak máte pochybnosti, či môžete produkt
používať podľa svojich požiadaviek, kontaktujte nás. Vďaka technickému typu vám môžeme ponúknuť rôzne
veľkosti so zdvihom až 6 m a zaťažením 20 kg. Neváhajte nás kontaktovať alebo použite náš konfigurátor lineárnych robotov
(beta).
Viac informácií: Kategória: lineárny robot - wiki

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00