Informácie o výrobku
- Zaťaženie až 5,0 kg na os Z
- Pracovná plocha 1000 x 750 mm
- Stupne voľnosti: 2 + extra Z-zdvih
- Rýchlosť:
až do 0,5 m/s
- Opakovateľnosť
± 0,5 mm
Dostupné ako voliteľná možnosť
Informácie o výrobku
Dostupné ako voliteľná možnosť
Lineárny robot
Pre širokú škálu úloh ponúka spoločnosť igus robotické portály ako povrchové, lineárne a
portály miestností. Portály spoločnosti igus obsahujú predkonfigurované lineárne moduly Drylin a
lineárne osi s krokovými motormi igus, ako aj všetky komponenty potrebné pre
svojpomocná montáž. Lineárny portálový robot DLE-LG-0009 sa vyznačuje tým,
najmä tým, že dve osi Z sa môžu pohybovať nezávisle od seba
iné v smere Y.
Príklady aplikácií
Typické aplikácie našich portálových robotov sú naberanie a umiestňovanie, dopravníkový pás
úlohy zberu a stohovania. Väčšinou poskytujú platformu na
pomocou ktorých si naši zákazníci vytvárajú aplikácie. Napríklad chápadlo môže byť
veľmi ľahko sa montuje, čo umožňuje triedenie. Naše portály sa pohybujú rôznymi spôsobmi
sektory ako elektronický priemysel, zdravotnícke technológie, priemyselné
výroba atď.
Os Y
pozostávajúce z: drylin ® ZLWT-20200 tandemový pohon s ozubeným remeňom, ozubený remeň
ťah 700 N, posuv 144 mm/ot., hliníkový profil, povrch: tvrdo eloxovaný,
Ozubený remeň PU s ťahadlom z nehrdzavejúcej ocele, biely, vodiaci vozík s dĺžkou
200 mm, traverza z hliníka, poháňaná dvoma krokovými motormi igus s
Prevod 3:1 vo veľkosti NEMA24 vo verzii s konektormi M12 a enkodérom
Os Z
pozostávajúce z: dvoch konzolových osí drylin ® GRR-1280, dutých hriadeľov AWMR, posuvu
rýchlosť: 72,26 mm/ot., hliníkové hriadele, vodiaci vozík s dĺžkou 100 mm,
vrátane nastaviteľné domcové ložiská, priečne rameno vyrobené z hliníka, poháňané krokovým motorom igus
veľkosti NEMA24 s enkodérom a brzdou
riadiaci systém
Softvér igus® RobotControl umožňuje jednoduché a intuitívne ovládanie a programovanie robotov, čím umožňuje ľahký vstup do automatizácie. Modulárna štruktúra umožňuje ovládanie rôznych robotiky igus, ako sú delta
roboty. Portálový robot môže byť priamo riadený našim igus® Robot Control so všetkými
jeho výhodami.
Zdarma a bezlicenčná ovládacia jednotka igus je integrovaná do riadiaceho
systému a využíva tak uniformnejší operačný koncept a konzistentnú
komunikačnú službu pre mnoho komponentov v systéme. To znamená, menej
nákladné projektovanie a rýchlejšie uvedenie do
prevádzky.
igus Robot Control nie je časťou výrobku a môže byť zakúpený zvlášť. Hlavnú kontrolu nie je nutné používať.
Ak si prajete použiť vlastnú kontroléro robotu, nie je to problém.
Alternatívne je možné riadiť každú os jednotlivo s kontrolérom. Napríklad
s použitím riadiaceho systému našich motorov igus® dryve D1. S týmto
riadiacim systémom potrebujete riadiť motor a externý hlavný kontrolér
pre každú lineárnu os alebo motor, ktorý riadi koordináciu pohybu.
Musíte si naprogramovať inverznú kinematiku pre delta robot v prostredí
vlastného vývoja.
Riadenie motorov nie je časťou výrobku a môže byť zakúpené zvlášť. Hlavný kontrolér v súčastnosti nie je ponúkaný igusom.
Voliteľné príslušenstvo
Sada káblov pre 2-osú kinematiku v
3, 5 alebo 10 m, igus® Robot
Control pre lineárny
robot alebo Na
žiadanie sú k dispozícii aj ďalšie rozmerové varianty predávajúci sa
samostatne.
Ďalšie informácie
Maximálne užitočné zaťaženie na os Z je až 10 kg. Tu je motor osi Z
silne zaťažené a opotrebovanie sa zvyšuje. Ak si nie ste istí, či môžete použiť
produkt podľa vašich predstáv, kontaktujte nás. S technickým typom vieme ponúknuť
rôzne veľkosti so zdvihom až 6 m a zaťažením 20 kg.
Neváhajte nás kontaktovať alebo použite náš konfigurátor lineárnych robotov
(beta).
Viac informácií: Kategória: lineárny robot - wiki

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00