Lineárny robot | DLE-LG-0002 | Pracovný rozsah 800 x 500 mm

DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
1 z 5
Lineárny robot | DLE-LG-0002 | Pracovný rozsah 800 x 500 mm
Lineárny robot | DLE-LG-0002 | Pracovný rozsah 800 x 500 mm
Lineárny robot | DLE-LG-0002 | Pracovný rozsah 800 x 500 mm
Lineárny robot | DLE-LG-0002 | Pracovný rozsah 800 x 500 mm
Lineárny robot | DLE-LG-0002 | Pracovný rozsah 800 x 500 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informácie o výrobku

  • Zaťaženie do 5,0 kg
  • Pracovná oblasť 800 x 500 mm
  • Stupne voľnosti: 2
  • Rýchlosť: do 0,5 m/s
  • Opakovateľnosť ± 0,5 mm


Dostupné ako voliteľná možnosť

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-LG-0002
Krokový motor
0.5
Bez ovládača
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie