Informácie o výrobku
- Nosnosť
do 2,5 kg
- Pracovná
plocha 500 x 150 mm
- Stupne
voľnosti: 2
- Rýchlosť:
do 0,5 m/s
- Opakovateľnosť
± 0,5 mm
Dostupné ako voliteľná možnosť
Informácie o výrobku
Dostupné ako voliteľná možnosť
Liniový portálový robot
Pre širokú škálu úloh ponúka igus portálové roboty ako povrchové, líniové a
priestorové portály. Portály igus obsahujú predkonfigurované lineárne moduly a lineárne osi s krokovými motormi igus ako aj všetky komponenty potrebné na vlastnú montáž.
Príklady aplikácií
Typické aplikácie našich drylin® lineárnych portálových robotov sú pick & place,
zbieranie úloh pomocou dopravníkového pásu a úlohy stohovania. Väčšinou poskytujú
platformu, na ktorej naši zákazníci budujú svoje aplikácie. Napríklad držiak môže byť jednoducho namontovaný a umožniť tak triedenie. Naše portály sa pohybujú v
rôznych sektoroch, ako je elektronický priemysel, zdravotnícka technika,
priemyselná výroba, atď.
Os Y
zostáva z:
osi s ozubeným remeňom drylin® ZLW-1080, štandardná verzia, napätie ozubeného remeňa 200 N, posun 70 mm/otáčku, hliníkový profil, povrch: tvrdá anodizácia, biely poliuretánový ozubený remeň s oceľovým napätím, vozík vedenia s dĺžkou 100
mm, hliníkova traverz,
Pohon krokovým motorom igus veľkosti NEMA23 s konektormi M12 a snímačom otáčok.
Os Z
Zostáva z: vyrobenej z: konzolovej osi drylin® GRW-0630, posun 44 mm/otáčku, hliníkový profil, povrch: tvrdá anodizácia, traverz vyrobený z hliníka, pohon krokovým motorom igus veľkosti NEMA17 s konektormi M12 a snímačom otáčok.
Riadiaci systém
Softvér riadenia robota igus® umožňuje jednoduché a intuitívne
riadenie a programovanie robotov, a tak umožňuje jednoduchý úvod do automatizácie.
Modulárna štruktúra umožňuje ovládať rôzne kinematiky igus, ako sú delta roboty. Portálový robot môže byť riadený priamo s
všetkými jeho prednosťami pomocou nášho ovládania Robot Control from igus®.
Zdarma a bezlicenčná ovládacia jednotka igus je integrovaná do riadiaceho
systému a využíva tak uniformnejší operačný koncept a konzistentnú
komunikačnú službu pre mnoho komponentov v systéme. To znamená menej námahy pri projektovaní
a rýchlejšie uvedenie do prevádzky.
igus Robot Control nie je časťou výrobku a môže byť zakúpený zvlášť. Hlavnú kontrolu nie je nutné používať.
Ak si prajete použiť vlastnú kontroléro robotu, nie je to problém.
Alternatívne je možné riadiť každú os jednotlivo s kontrolérom. Napríklad
s použitím riadiaceho systému našich motorov igus® dryve D1. S týmto
riadiacim systémom potrebujete riadiť motor a externý hlavný kontrolér
pre každú lineárnu os alebo motor, ktorý riadi koordináciu pohybu.
Musíte si naprogramovať inverznú kinematiku pre delta robot v prostredí
vlastného vývoja.
Riadenie motorov nie je časťou výrobku a môže byť zakúpené zvlášť. Hlavný kontrolér v súčastnosti nie je ponúkaný igusom.
Voliteľné príslušenstvo
Káblová sada pre 2-osovú kinematiku v3, 5 alebo 10 m, igus® Ovládanie robota pre lineárne roboty alebo Iné rozmery k dispozícii na vyžiadanie predáva sa samostatne.
Ďalšie informácie
Maximálne zaťaženie je až 2,5 kg. V tomto prípade je motor osi Z veľmi zaťažovaný
opäť a opotrebovanie sa zvyšuje. Ak máte pochybnosti, či môžete produkt
používať podľa svojich požiadaviek, kontaktujte nás. Vďaka technickému typu vám môžeme ponúknuť rôzne
veľkosti so zdvihom až 6 m a zaťažením 20 kg. Neváhajte nás kontaktovať alebo použite náš konfigurátor lineárnych robotov
(beta).

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00