Informácie o výrobku
- Nosnosť
do 15,0 kg
- Pracovný priestor 1 000 x 500 mm
- Stupne
voľnosti: 2
- Rýchlosť:
do 0,5 m/s
- Opakovateľnosť
± 0,5 mm
Dostupné ako voliteľná možnosť
Informácie o výrobku
Dostupné ako voliteľná možnosť
Plošný
portálový robot
Pre veľké množstvo úloh ponúka spoločnosť igus portály robotov ako povrchové,
lineárne a 3D portály. Portály igus obsahujú predkonfigurované lineárne moduly
drylin a lineárne osi s krokovými motormi igus, ako aj všetky komponenty
potrebné na svojpomocnú montáž.
Príklady použitia
Typické aplikácie našich plošných portálových robotov drylin® sú pick and place
aplikácie, akcie s dopravníkovými pásmi a ukladaním do stohu v
dvojrozmernom priestore. Vo väčšine prípadov plošný portálový robot poskytuje
platformu, na ktorej naši zákazníci budujú svoje aplikácie. V prípade
plošných portálových robotov sa často jedná o riešenia, ktoré sa používajú na
inšpekciu komponentov, napríklad pri zabezpečovaní kvality.
Osy X
pozostáva z: dvoch pohonov s ozubeným remeňom drylin® ZLW-1040, základná verzia,
napnutie ozubeného remeňa 150 N, posun 66 mm/otáčku, hliníkový profil,
povrch: tvrdo eloxovaný ozubený remeň z neoprénu, čierny, vodiaci vozík s dĺžkou
100 mm, priečnik z plastu, poháňaný na jednej strane krokovým motorom igus
veľkosti NEMA23 s enkóderom, mechanicky synchronizovaný hliníkovou linkovou
hriadeľou AWMR-12
Osa Y
pozostáva z: pohonu s ozubeným remeňom drylin® ZLW-1040, základná verzia, napnutie
ozubeného remeňa 150 N, posun 66 mm/otáčku, hliníkový profil,
povrch: tvrdo eloxovaný, ozubený remeň z neoprénu, čierny, vodiaci vozík s dĺžkou
100 mm, priečnik z plastu, poháňaný krokovým motorom igus veľkosti NEMA23 vo
verzii s M12 konektormi a enkóderom
Riadiaci systém
Softvér igus® Robot Control
umožňuje jednoduché a intuitívne riadenie a programovanie robotov, a teda aj ľahký
vstup do automatizácie. Modulárna štruktúra umožňuje ovládať rôzne kinematiky
igus ako napríklad delta roboty. Portálový robot môže byť ovládaný priamo pomocou
nášho igus® Robot Control spolu so všetkými jeho výhodami.
Bezplatný a neustále licenčne k dispozícii softvér robotického riadenia igus je
integrovaný do riadenia a tým využíva integrovaný koncept ovládania a konzistentné
komunikačné služby pre väčšinu systému a jeho komponentov. To znamená menšie
úsilie pri plánovaní projektu a rýchlejšie uvedenie do prevádzky.
igus Robot Control nie je súčasťou tohto produktu a je možné ho zakúpiť u nies
dodatočne. Master control nie je nutná.
Ak chcete použiť vlastný (robotický) ovládač, nie je to žiadny problém.
Alternatívne je tiež možné ovládať každú os jednotlivo pomocou ovládača. Napríklad
s našou ovládacou jednotkou motorov igus® dryve D1. S touto kontrolnou architektúrou
potrebujete riadiacu jednotku motorov a dodatočnú master riadiacu jednotku pre
každú lineárnu os alebo motor, ktorý kontroluje koordináciu pohybu. Je potrebné,
aby ste si sami naprogramovali inverznú kinematiku pre delta robota vo Vašom
vývojovom prostredí.
Ovládacie jednotky motorov nie sú súčasťou tohto produktu a je možné ich zakúpiť
u nás dodatočne. Master riadiacu jednotku momentálne spoločnosť igus neponúka.
Voliteľné príslušenstvo
Káblová sada pre dvoj-osové kinematiky o 3, 5 alebo 10 m, igus® Robot Control pre portálové roboty
Iné dostupné rozmery na vyžiadanie môžu byť predané
samostatne.
Ďalšie informácie
Ďalšie zdvihy do 3 m sú dostupné ako štandard a do 6 m a 100
kg po technickom vyšetrení.
Ak sa obávate, či môžete produkt využívať podľa svojich potrieb, prosím
kontaktujte nás alebo využite náš Konfigurátor lineárnych robotov (v beta verzii).
Viac informácií: Kategória:lineárny robot - wiki

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00