Informácie o výrobku
- Nosnosť
do 15,0 kg
- Pracovná
oblasť 800 x 400 mm
- Stupne
voľnosti: 2
- Rýchlosť:
do 0,5 m/s
- Opakovateľnosť
± 0,5 mm
Dostupné ako voliteľná možnosť
Informácie o výrobku
Dostupné ako voliteľná možnosť
Ploché portálové roboty
Vďaka širokej škále úloh, ktoré majú plniť, ponúkajú robotické portály igus na
vyžiadanie povrchové alebo objemové portály. Igus portály obsahujú
predkonfigurované lineárne moduly drylin a lineárne osi s krokovými motormi
igus, ako aj všetky komponenty potrebné pre samo montáž.
Príklady zadania
Typické aplikácie našich robotov drylin sú zber a umiestňovanie (pick and
place), zber z dopravníkového pásu a stohovací úlohy v dvojrozmernom priestore. Vo
väčšine prípadov je portálovým robotom pracovná plošina, na ktorej si
zákazníci zostavujú svoje zariadenie. V prípade portálových robotov sú to
často konštrukcie, ktoré sa používajú na kontrolu komponentov, napríklad pri
kontrole kvality (quality assurance).
X os
pozostáva z: ozubeného remeňa drylin® ZLW-0630S, základnej verzie,
natiahnutého remeňa 75 N, posuvu 54 mm/otáčku, hliníkového profilu, povrch:
HR, ozubený remeň z neoprenu, čierny vodiace sanice s dĺžkou 100 mm, vozík
vyrobený z plastu, pohon jednostranný pomocou krokového motora igus NEMA23 s
integrovaným encoderom, mechanicky prepojený hliníkovým ložiskovým hriadeľom
AWMP-10
Y os
pozostáva z: ozubeného remeňa drylin® ZLW-0660, základnej verzie, natiahnutého
remeňa 150 N, posuvu 54 mm/otáčku, hliníkového profilu, povrch: eloxovaný PU
remeň s ťahaným oceľovým lankom, vodiace sanice s dĺžkou 100 mm, vodiaca sanice
vyrobená z hliníka, pohon pomocou krokového motora igus NEMA17, s M12
pripojením s integrovaným encoderom
Riadiaci systém
Ovládací software igus® Robot Control uľahčuje jednoduché a
intuitívne riadenie a programovanie robotických nástrojov a tým
zjednodušuje vstup do automatizácie. Vďaka svojej modulárnej štruktúre
ju možné ľahko použiť pre rôzne druhy kinematických zariadení igus, ako sú
delta roboty. Suché lineárne osi robotických portálov je možné
otvoriť priamo so všetkými jeho výhodami prostredníctvom ovládača igus®
Robot Control.
Bezplatný a licenčne neobmedzený ovládací software robotov igus je
súčasťou ovládača a používa jednotný operačné koncept a konzistentné služby
komunikácie pre mnoho komponentov systému. To znamená
menej úsilia pri plánovaní a rýchlejšie uvedenie zariadenia do
prevádzky.
Roborický ovládač (Master) igus Robot Control nie je súčasťou článku a
nie je možné ho zakúpiť ako voliteľný doplnok. Nie je nutné používať vedľajší
riadiaci systém.
Ak chcete použiť svoj vlastný (robotický) ovládač, nie je to tiež žiaden
problém.
Prípadne je tiež možné ovládať každú os samostatne s použitím ovládača. !
Napríklad naším ovládačom motora igus® dryve D1. S touto kontrolnou architektúrou
potrebujete jeden ovládač pre motor a jeden riadiaci systém ako vedľajší
pre každú lineárnu osovú alebo motor a ktorý koordinuje pohyb lineárnych
robosystémov na stroji. Potom je potrebné programovanie a tvorba
invertnej kinematiky pre každú os samostane vo vašom vývojárskom
prostredí.
Riadiaci ovládače nie sú súčasťou balenia a nie je možné ich zakúpiť v
možnostiach dodatkových softwarových balíčkov. igus zatiaľ nevydal univerzálny
riadiaci ovládač.
Voliteľné príslušenstvo
Kábelový set pre kinematický systém (2 osí) (3, 5 alebo 10), igus® Robot Control pre portálové roboty alebo Iné rozmery dostupné na dopyt predáva sa
osobitne.
Ďalšie informácie
Zdvih až do 3 m je k dispozícii v štandarde a po technickej kontrole aj
nato až do 6 m a 100 kg.
Ak si nie ste istí, či môžete produkt používať podľa predstáv, kontaktujte
nás, alebo použite náš Konfigurátor lineárnych
robotov (beta).
Viac informácií: Kategória:lineárny robot - wiki

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00