Plochý lineárny robot | DLE-FG-0003 | Pracovná plocha 500 x 500 mm

DLE-FG-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0003 product image
igus-icon-lupe
1 z 3
DLE-FG-0003 product image
DLE-FG-0003 product image
DLE-FG-0003 product image

Informácie o výrobku

  • Vyťažitelnosť až do 1,0 kg
  • Pracovná plocha 500 x 500 mm
  • Stupne voľnosti: 2
  • Rýchlosť:      až do 0,5 m/s
  • Opakovateľnosť ± 1 mm


Dostupné ako voliteľná možnosť

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-FG-0003
BLDC
0.5
Bez ovládača

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie