Informácie o výrobku
- Zaťaženie
až do 8,0 kg
- Pracovná
oblasť 300 x 300 mm
- Stupne
voľnosti: 2
- Rýchlosť:
do 0,5 m/s
- Opakovateľnosť
± 0,5 mm
Dostupné ako voliteľná možnosť
Informácie o výrobku
Dostupné ako voliteľná možnosť
Plochý
lineárny robot
Spoločnosť igus ponúka širokú škálu robotických portálov ako napríklad plochý, líniový a
priestorový portál. Portály igus sa skladajú z predkonfigurovaných lineárnych modulov drylin a
lineárnych osí so krokovými motormi igus, ako aj všetkých komponentov potrebných na
samostatnú montáž.
Príklady použitia
Typickými aplikáciami našich plochých portálových robotov drylin® sú systém pick & place,
dopravníkového pásu a stohovacie úlohy v dvojrozmernom priestore. Vo väčšine prípadov portálový robot poskytuje platformu, na ktorej si naši zákazníci budujú svoju aplikáciu. V prípade plošných portálových robotov ide často o systémy, ktoré sa používajú na kontrolu komponentov, napríklad včinnosti kontroly kvality.
Osi X
pozostávajúce z: dvoch drylin® ZLW-0630 pohonov s ozubeným remeňom, základná verzia,
napätie ozubeného remeňa 75 N, posuv 54 mm/ot., hliníkový profil,
povrch: tvrdo-eloxovaný, neoprénový ozubený remeň, čierny, vozík vedenia
dĺžky 100 mm, priečna časť vyrobená z plastu, poháňané krokovým motorom igus
vo veľkosti NEMA17 so spleteným drôtom a konektorom JST
(bez enkódera), mechanicky synchronizované zvislou hliníkovou osou AWMP-10
Os Y
pozostávajúca z: pohonu s ozubeným remeňom drylin® ZLW-0630, základná verzia, napätie
ozubeného remeňa 75 N, posuv 54 mm/ot., hliníkový profil, povrch:
tvrdo-eloxovaný, neoprénový ozubený remeň, čierny, vozíky vedenia
dĺžky 100 mm, priečna časť vyrobená z plastu, poháňané krokovým motorom igus vo veľkosti
NEMA17 so spleteným drôtom a konektorom JST (bez enkódera)
Riadiaci systém
Softvér igus® RobotControl umožňuje jednoduché a intuitívne ovládanie a
programovanie robotov, čím sa zjednodušuje automatizácia. Modulárna
štruktúra umožňuje ovládanie rôznych kinematík igus, ako sú delta
roboty. Portálového robota je možné ovládať priamo so všetkými jeho výhodami pomocou
naše riadenie robota igus ® .
Bezplatný a licenčne neobmedzený ovládací softvér igus je integrovaný do
ovládača, tým pádom môžete naprogramovať široké spektrum aplikácií a komunikovať
s viacerými komponentmi každej sústavy. To prináša menšie náklady na projektové plánovanie a rýchlejšie uvedenie do prevádzky.
igus Ovládač nie je
súčasťou produktu a môže byť zakúpený samostatne. Hlavný ovládač nie je potrebný.
V prípade, že chcete použiť vlastný (robotický) ovládač, nie je to tiež žiadny
problém.
Je možné ovládať každú os individuálne pomocou ovládača. Napríklad s naším ovládačom motora igus® dryve D1. S touto architektúrou riadenia potrebujete riadenie motora a ďalšie hlavné riadenie pre každú lineárnu os alebo motor, ktoré riadi koordináciu pohybu. Inverzné kinematiky pre delta robot si potom musíte naprogramovať sami vo vašom vývojovom prostredí.
Motorové ovládače nie sú súčasťou produktu a môžu byť zakúpené i
samostatne. Spoločnosť igus momentálne neponúka hlavný ovládač.
Voliteľné príslušenstvo
Sada káblov pre 2-osú kinematiku v
3, 5 alebo 10 m, igus® Robot
Control pre lineárny
robot alebo Na
žiadanie sú k dispozícii aj ďalšie rozmerové varianty predávajúci sa
samostatne.
Ďalšie informácie
Toto rozhranie je dostupné aj vo verzii s motorom s enkóderom. Číslo článku
DLE-FG-0001.
Okrem toho sú ako štandard k dispozícii ďalšie zdvihy až do 3 m a po
technickom testovaní aj zdvihy do 6 m a 100 kg.
Ak si nie ste istí, či môžete výrobok používať podľa svojich predstáv, kontaktujte nás,
alebo použite náš konfigurátor
lineárnych robotov (beta).
Viac informácií: Kategória: lineárny robot - Wiki

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00