Plochý lineárny robot | DLE-FG-0001 | Pracovná plocha 300 x 300 mm

DLE-FG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 z 3
DLE-FG-0001 product image
DLE-FG-0001 product image
DLE-FG-0001 product image

Informácie o výrobku

  • Zaťaženie až do 8,0 kg
  • Pracovná oblasť 300 x 300 mm
  • Stupne voľnosti: 2
  • Rýchlosť: do 0,5 m/s
  • Opakovateľnosť ± 0,5 mm


Dostupné ako voliteľná možnosť

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-FG-0001
Krokový motor
0.5
Bez ovládača
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie