Trojosový delta robot | Pracovný priestor 360 alebo 600 mm

DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
1 z 6
Trojosový delta robot | Pracovný priestor 360 alebo 600 mm
Trojosový delta robot | Pracovný priestor 360 alebo 600 mm
Trojosový delta robot | Pracovný priestor 360 alebo 600 mm
Trojosový delta robot | Pracovný priestor 360 alebo 600 mm
Trojosový delta robot | Pracovný priestor 360 alebo 600 mm
Trojosový delta robot | Pracovný priestor 360 alebo 600 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Informácie o výrobku
  • Až 60 vyzdvihnutí/min.
  • pre zaťaženie do 5 kg
  • Pre požiadavky na presnosť 0,5 mm
  • Pri rýchlostiach až do max. 3,0 m/s
  • Max. zrýchlenie: 60 m/s²

K dispozícii aj ako voliteľná výbava

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-DR-0005
360
Montážna sada v kompaktnej prepravnej krabici
Bez motora / bez ovládania
60

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie