Apiro lineárny robot

LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
1 z 4
Apiro lineárny robot
Apiro lineárny robot
Apiro lineárny robot
Apiro lineárny robot
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Užitočné zaťaženie až do 1,5 kg
  • Pracovná plocha do 625 x 625 mm 
  • Stupy sloboda: 2
  • Rýchlosť: až do 0,1 m/s
  • Opakovateľnosť ± 0,5 mm
  • Min. životnosť: 1 milión cyklov
  • Ľahšie ako bežné lineárne roboty igus


K dispozícii aj ako voliteľná výbava
  • Iné veľkosti na vyžiadanie
  • Energetické reťaze (nie sú zahrnuté v dodávke) 
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-LG-295-110-0100
Bez ovládača