Apiro izbový lineárny robot

LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 z 3
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image

Informácie o výrobku

  • Užitočné zaťaženie až do 1,5 kg
  • Pracovná plocha do 625 x 625 x 625 mm 
  • Stupne voľnosti: 3
  • Rýchlosť: až do 0,1 m/s
  • Opakovateľnosť ± 0,5 mm
  • Min. životnosť: 500 tísíc cyklov
  • Ľahšie ako bežné lineárne roboty igus
K dispozícii aj ako voliteľná výbava
  • Iné veľkosti na vyžiadanie
  • Energetické reťazce (nie sú súčasťou balenia)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RG-625-625-250-0100
Bez ovládača

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie