radiálne ložiská s hlbokou drážkou xiros® xirodur® A500, špecialista na teplo a chemikálie, vystužený klietkový materiál, guľôčky z nehrdzavejúcej ocele

BB-6001-A500-75-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6001-A500-75-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-6001-A500-75-ES product image
BB-6001-A500-75-ES technical drawing
  • Až o 50 % dlhšia životnosť vďaka vystuženému materiálu klietky
  • Odolnosť voči teplote a chemická odolnosť
  • Prevádzková teplota: od -100 °C do +150 °C
  • Materiál krúžku: xirodur® A500
  • Materiál klietky: xirodur® F500
  • Materiál guľôčok: nehrdzavejúca oceľ


K dispozícii aj so sklenenými guľôčkami

igus-icon-lieferzeitBB-6001-A500-75-ES
28
8
12
6001

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie