Informácie o výrobku
- Zdvih: 17 mm
- Zaťaženie: 300 g
- Môže sa otáčať o 360° bez obmedzenia
- Odolný voči krúteniu
- Max. 500otáčok/min.
Informácie o výrobku
Pneumatická otočná spojka so zdvihovou prísavkou
Pneumatická rotačná spojka je ďalšia os, ktorá poskytuje ďalší stupeň voľnosti pohybu. Použiť sa dá napríklad pre delta roboty alebo karteziánske roboty.
S pneumatickou rotačnou spojkou získate dodatočnú rotačnú os v stredovom bodovom nástroji, vrátane prísavných podložiek so zdvihom Z.
Špecifikácie:
Príklady aplikácií
Typické aplikácie nášho lineárneho modulu. pick & place s rotačným alebo bez rotačného pohybu
Riadiaci systém robota pre ľahký začiatok automatizácie
Pneumatická rotačná spojka je kompatibilná s igus ovládačom robota. igus ovládač robota umožňuje jednoduché a intuitívne ovládanie a programovanie robota. Bezplatný, bezlicenčný softvér ovládača robota igus je integrovaný v riadiacom systéme a využíva jednotný operačný koncept a konzistentné komunikačné služby pre mnoho komponentov systému. To znamená, že je potrebné realizovať menej projektových plánov a rýchlejšie uvedenie do prevádzky.
Ak chcete použiť svoj vlastný (robotický) riadiaci systém, nie je to problém.
Alternatívne je možné ovládať os individuálne pomocou riadiaceho systému. Napríklad pomocou riadiaceho systému motora igus® D1 dryve. S touto konštrukciou ovládania potrebujete jeden riadiaci systém motora na lineárna os alebo motor a ďalší hlavný riadiaci systém, ktorý riadi koordináciu pohybu. Riadiace systémy motora nie sú súčasťou výrobku a v prípade potreby ich môžete u nás objednať. igus momentálne neponúka hlavný riadiaci systém.
Ak si nie ste istí, či vyhovuje vašej aplikácii, neváhajte nás kontaktovať a požiadať o ukážku.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00