Valcová matica pohybovej skrutky z materiálu iglidur® R - pre stredné až vysoké rýchlosti - s tlmiacimi vlastnosťamiNaša valcová matica pohybovej skrutky vyrobená z vysoko odolného polyméru iglidur® R znižuje vibrácie medzi pohybovou skrutkou a valcovou maticou pohybovej skrutky vďaka svojim tlmiacim vlastnostiam a zabezpečuje chod s nízkymi vibráciami a nízkou hlučnosťou.
Medzi ďalšie výhody patria:
► Vysoká odolnosť voči opotrebeniu pri nízkom zaťažení
► Mäkký materiál - tlmenie vibrácií
► Rozsah použitia do +90 °C, horná dlhodobé prevádzková teplota
► Dovolený trvalý povrchový tlak v závitoch 0 - 2,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Všetky naše valcové matice pohybovej skrutky sú vyrobené z oteruodolných iglidur® vysoko odolných polymérov. K dispozícii je sedem rôznych štandardných materiálov, ktoré sú vhodné na rôzne účely: iglidur J - vysoká účinnosť pri všetkých rýchlostiach, iglidur J350 - na aplikácie pri teplotách do +150°C, iglidur A180 - V súlade s FDA pre použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, iglidur E7 - pre vysoké rýchlosti pri nízkom zaťažení, iglidur R - na tlmenie kmitania a vibrácií, iglidur J200 - na použitie s hliníkom a iglidur W300 - pre vysoko záťažové aplikácie.
Tým dosiahnete tieto výhody pri rôznych materiáloch:
► 100 % samomazné a bezúdržbové
► Pevné a odolné v nepriaznivom prostredí
► Odolnosť voči chemikáliám a pliesniam
► Tichý a bezvibračný pojazd
► Bez PTFE
► V súlade s FDA prostredníctvom A180
► Odolnosť voči vysokému zaťaženiu
► Dlhodobé používanie pri teplotách v rozmedzí od -20 °C do +150 °C
Základný materiál je spevnený vláknami alebo plnivami. Pevné mazivá sú mikroskopické častice zapustené v miliónoch malých komôrok v materiáli. Toto postačuje na dostatočné namazanie bezprostredného okolia a zníženie trenia systému. Tieto prísady významne stabilizujú naše valcové matice pohybovej skrutky pre odolnosti voči opotrebeniu.
Okrem veľkého výberu štandardných materiálov pre technológiu pohybovej skrutky ponúka igus aj široký sortiment možností geometrie samotných valcových matíc pohybovej skrutky:
Valcové matice pohybovej skrutkyValcové matice pohybovej skrutky s plochým kľúčomPrírubové valcové matice pohybovej skrutkyPrírubové valcové matice pohybovej skrutky s plochým kľúčomGeometria valcovej matice pohybovej skrutky pre náročné podmienkyValcové obstreknuté matice pohybovej skrutkyPrírubové obstreknuté matice pohybovej skrutky