igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
Informácie o výrobku
- Flexibilné
osi
- Ľahká váha
- Originálny
- ... ako
skutočný robot Cobot ReBeL
Veľkosť: 60 mm x 36 mm x 180 mm
igus-icon-lieferzeit-dotREBEL-MINI
Informácie o výrobku
Veľkosť: 60 mm x 36 mm x 180 mm
ReBeL Mini imponuje svojím moderným typom a vynikajúcou manévrovateľnosťou. Je to skvelá zábava, ktorá zároveň poskytuje cenné poznatky. Je vyrobený z pevných materiálov, takže je vhodný pre akékoľvek použitie. Je ideálny pre mladých objaviteľov a začínajúcich inžinierov.
Rozmery: 60 mm x 36 mm x 180 mm

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00