ReBeL cobot 5 DOF

REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
play iconREBEL-5DOF-03 video
igus-icon-lupe
1 z 5
ReBeL cobot 5 DOF
ReBeL cobot 5 DOF
ReBeL cobot 5 DOF
ReBeL cobot 5 DOF
ReBeL cobot 5 DOF
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informácie o výrobku

  • Počet osí: 5
  • Nosnosť (max.): 2,5 kg
  • Opakovateľnosť: ±1mm
  • Dosah: max. 617 mm
  • Nominálny dosah: 400 mm
  • Dynamika s nosnosťou 500g: min. 7 pickov/min
  • Hmotnosť: 7,2 kg
  • Možná oblasť použitia: servisná robotika, príprava funkcií cobotu
  • riadiaci systém: Rýchle pripojenie

 

igus-icon-lieferzeitREBEL-5DOF-03

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie