Cobot ReBeL 4 DOF

REBEL-4DOF-03 product image
igus-icon-lupe

Informácie o výrobku

  • Počet osí: 4
  • Užitočné zaťaženie (max.): 3 kg
  • Opakovateľnosť: ±1mm
  • Dosah: max. 495 mm
  • Nominálny dosah: 350 mm
  • Dynamika s nosnosťou 500g: min. 7 pickov/min
  • Čistá hmotnosť: 6,2 kg
  • Možná oblasť použitia: servisná robotika, príprava funkcií cobotu
  • riadiaci systém: Rýchle pripojenie
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie