BLDC motor drylin s konektorom Molex, Hall, snímačom a brzdou, NEMA 34

MOT-EC-86-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
BLDC motor drylin s konektorom Molex, Hall, snímačom a brzdou, NEMA 34
BLDC motor drylin s konektorom Molex, Hall, snímačom a brzdou, NEMA 34
BLDC motor drylin s konektorom Molex, Hall, snímačom a brzdou, NEMA 34
BLDC motor drylin s konektorom Molex, Hall, snímačom a brzdou, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA 34/rozmer príruby 86 mm
  • Trieda ochrany: IP40
  • Menovitý krútiaci moment: 1,00 Nm
  • Menovité napätie: 48V DC
  • Pripojenie motora: Konektor Molex, enkodér s Molexom, brzda s Molexom
  • Brzdové napätie: 24 V
  • Integrovaná brzda pre vertikálne záťaže
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-86-C-K-A

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie