BLDC motor drylin s konektorom Molex a snímačom, NEMA 34

MOT-EC-86-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
BLDC motor drylin s konektorom Molex a snímačom, NEMA 34
BLDC motor drylin s konektorom Molex a snímačom, NEMA 34
BLDC motor drylin s konektorom Molex a snímačom, NEMA 34
BLDC motor drylin s konektorom Molex a snímačom, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA 34/rozmer príruby 86 mm
  • Trieda ochrany: IP40
  • Menovitý krútiaci moment: 1,00 Nm
  • Menovité napätie: 48V DC
  • Pripojenia motora: konektor Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-86-C-H-A

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie