- Materiál domca: igumid G
- Mimoriadne priestorovo úsporný
- Dá sa priskrutkovať zospodu
- Vymeniteľná ložisková izolačná vložka
Změna jazyka :
Ložiskový domec igubal PA pre palcové ložiskové vložky – kompaktný, ľahký a efektívny
Ložiskový domec igubal PA navrhnutý pre ložiskové vložky v palcoch kombinuje kompaktný domec s výnimočnou funkčnosťou. Domec je vyrobený z pevného plastu, vystuženého dlhým vláknom igumid G, vyniká odolnosťou voči rázom a dlhou životnosťou. Izolačná vložka, vyrobená z iglidur J, ponúka vynikajúcu odolnosť voči opotrebeniu a je ideálna pre bezúdržbové aplikácie.
Vďaka špeciálnemu vybraniu v domci je inštalácia a demontáž vložky ložiska mimoriadne užívateľsky prívetivá: na montáž alebo demontáž stačí jednoduché 90° otočenie zo zadnej časti domčeka.
Ložiskový domec PA s rozmermi v palcoch na prvý pohľad zaujme nízkou hmotnosťou a priestorovo úsporným dizajnom – ideálny pre aplikácie, kde je obmedzený montážny priestor alebo hrá dôležitú úlohu celková hmotnosť . Je úplne bezúdržbový a nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie, čo udržiava prevádzkové a údržbové náklady na minime.
Vďaka svojmu extrémne ľahkému a kompaktnému typu je ložiskový domec PA obzvlášť vhodný na použitie v prostredí, kde sú hmotnosť a priestor rozhodujúce faktory. Poskytuje spoľahlivé a účinné riešenie v širokej škále aplikácií.
Rozmery ložiskovej vložky zodpovedajú štandardu DIN 626-1, čo zaručuje jednoduchú výmenu a kompatibilitu.
Viac informácií o izolačnej vložke:
iglidur J (obstreknuté): −50 °C to +90 °C, krátkodobé +120 °C