Táto prevodovka Apiro® umožňuje priamy spoj s lineárnymi osami drylin®. To umožňuje synchronizáciu viacerých lineárnych osí pomocou jedného motora.
Okrem prevodovky je potrebné zakúpiť aj vhodný adaptér pre príslušnú lineárnu os. Adaptéry nájdete tu.
Príklady aplikácií sú predovšetkým časťou prispôsobenia formátu v obalovom priemysle.
V igus® označuje Apiro® dostupné závitovkové prevody a flexibilné, riešenia pre zákazníkov. Modulárny systém prevodovky ponúka širokú škálu produktov na základe kombinácie rôznych dizajnov na vstupe a výstupe prevodovky, rôznych prevodových pomerov a širokej škály príslušenstva. Okrem závitovkových prevodov obsahuje modulárny systém prevodoviek aj kužeľové a lineárne prevody.
Modulárna štruktúra a jednoduché spojenie jednotlivých komponentov umožňujú cenovo výhodné riešenia pre neobmedzený počet aplikácií. Odtiaľ pochádza názov: "Apiro" je grécke slovo pre "nekonečno".
Apiro® sa dá použiť aj pri zavádzaní špeciálnych riešení rýchlo a nenákladne.
Všeobecné vlastnosti:
- Závitovkový prevod pracujúci na sucho
- Ľahké a efektívne s použitím pohyblivých plastov
- Cenovo výhodné
- Až 2,5 Nm v nepretržitej prevádzke
- Aplikačná teplota: +5 °C až +50 °C
- Odolné voči nečistotám
- Flexibilné použitie v modulárnych prevodovkách
- Možný manuálny alebo motorový pohon
- Testované v laboratóriu z hľadiska životnosti
Existuje široká škála aplikácií pre Apiro® prevodov, od jednoduchých ručne pohybovaných kývavých pohybov cez automatizované nastavenie formátu v obalovom priemysle až po zložité robotické kinomatiky.
Oblasti použitia:
- Úpravy formátov v nápojovom priemysle
- Nastavenia pruhov v baliarenskom priemysle
- Kývavý pohyb pre kamery a skenery
- Otočný pohon v medicínskom priemysle
- Komponent v kinematike robota
- Synchronizácia lineárnych osí
Špecifické príklady použitia, vrátane zoznamu dielov pre ich replikáciu, nájdete tu.