Portálový robot | DLE-LG-0004 | Až 1 m/s | Pracovný priestor 2 000 mm x 2 000 mm x 1 000 mm

DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
1 z 3
DLE-RG-0004-ED product image
DLE-RG-0004-ED product image
DLE-RG-0004-ED product image

Informácie o výrobku

  • Nosnosť do 10,0 kg
  • Pracovná plocha 2 000 x 2 000 x 1 000 mm 
  • Stupne voľnosti: 3
  • Rýchlosť: až 1,0 m/s
  • Opakovateľnosť ± 0,5 mm


K dispozícii ako voliteľná možnosť

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004-ED

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie