lineárny robot | DLE-LG-0004 | až 1 m/s | pracovná plocha 2000 x 1000 mm

DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
1 z 3
DLE-LG-0004-ED-01 product image
DLE-LG-0004-ED-01 product image
DLE-LG-0004-ED-01 product image

Informácie o výrobku

  • Nosnosť až do 10,0 kg
  • Pracovná plocha 2000 x 1000 mm
  • Stupne voľnosti: 2
  • Rýchlosť: až do 1,0 m/s
  • Opakovateľnosť presnosť ± 0,5 mm


K dispozícii aj ako voliteľná výbava

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0004-ED-01
2x dryve D1 krokový motor controller