lineárny aktuátor drylin® E, lampový kábel s konektorom JST a enkóderom, NEMA23

DLE-LA-0006 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0006 video
igus-icon-lupe
1 z 5
lineárny aktuátor drylin® E, lampový kábel s konektorom JST a enkóderom, NEMA23
lineárny aktuátor drylin® E, lampový kábel s konektorom JST a enkóderom, NEMA23
lineárny aktuátor drylin® E, lampový kábel s konektorom JST a enkóderom, NEMA23
lineárny aktuátor drylin® E, lampový kábel s konektorom JST a enkóderom, NEMA23
lineárny aktuátor drylin® E, lampový kábel s konektorom JST a enkóderom, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť motora: NEMA23/veľkosť príruby 56 mm
  • Trieda ochrany: IP40
  • Držný moment: 2,00Nm
  • Menovitý prúd: 4,20A
  • Pojazd/1,8° krok: 0,06 mm
  • Sila: 500 N
  • Pripojenie motora: spletený drôt s konektorom JST, snímač s konektorom JST
  • Efektívny závit dryspin® s vysokým stúpaním: DST 10x12
  • Samomazné dryspin® valcová matica pohybovej skrutky: 25 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0006

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie