igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montážna veľkosť motora: NEMA23/veľkosť príruby 56 mm
- Trieda ochrany: IP40
- Držný moment: 2,00Nm
- Menovitý prúd: 4,20A
- Pojazd/1,8° krok: 0,06 mm
- Sila: 500 N
- Pripojenie motora: spletené vodiče s konektorom JST
- Efektívny závit dryspin® s vysokým stúpaním: DST 10x12
- Samomazné dryspin® valcová matica pohybovej skrutky: 25 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0005