igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montážna veľkosť motora: NEMA17/veľkosť príruby 42 mm
- Trieda ochrany: IP40
- Držný moment: 0,50Nm
- Menovitý prúd: 1,80A
- Pojazd/1,8° krok: 0,075 mm
- Sila: 100N
- Pripojenie motora: spletený drôt s konektorom JST, snímač s konektorom JST
- Efektívny závit s vysokým stúpaním dryspin®: DST 8x15
- Samomazné valcová matica pohybovej skrutky dryspin®: 20 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0004