igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montážna veľkosť motora: NEMA11/veľkosť príruby 28mm
- Trieda ochrany: IP40
- Držný moment: 0,12 Nm
- Menovitý prúd: 1,00A
- Pojazd/1,8° krok: 0,0254 mm
- Sila: 50N
- Pripojenie motora: spletené vodiče s konektorom JST
- Efektívny závit dryspin® s vysokým stúpaním: DST 6,35x5,08
- Samomazná dryspin® valcová matica pohybovej skrutky: 15 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0001