Informácie o výrobku
- Jednoduchá
integrácia s robotmi Epson
- Plug & play
riešenie pripravené na pripojenie
- Rozvádzač
- Sada káblov:
3m
- Max.
rýchlosť: 0,3 m/s
K dispozícii ako voliteľná možnosť
Informácie o výrobku
K dispozícii ako voliteľná možnosť
Integrácia rozvádzača pre EPSON
Pomocou jednotky EPSON je ovládanie a programovanie robotov jednoduché a intuitívne, čo uľahčuje
ja rozbehnúť automatizáciu.
Priama integrácia skriniek s rozvádzačmi umožňuje jednoduché riešenie pripravené na pripojenie. Vďaka tomu sa 7. os môže pohybovať v krátkom čase. Toto riešenie je v súčasnosti možné s nasledujúcimi kinematikami EPSON: T3, T6, VT6. Hlavný riadiaci systém nie je potrebný.
Môžete použiť aj svoj vlastný (robotický) riadiaci systém.
Alternatívne je možné ovládať os individuálne pomocou riadiaceho systému. Napríklad pomocou nášho riadiaceho systému igus® D1 dryve. Pri tejto riadiacej architektúre je potrebný pre každú lineárnu os alebo motor aj hlavný riadiaci systém, ktorý bude koordinovať súbežný pohyb pohonov.
Riadiace systémy motora nie sú súčasťou výrobku a v prípade potreby ich môžete u nás objednať. igus v súčasnosti neponúka hlavný riadiaci systém.
Príklady aplikácií
Typické aplikácie našich 7 osí zahŕňajú aplikácia pick & place, zváracie aplikácie a oveľa viac.
Voliteľné príslušenstvo
ZLW-20200S-7TH-EPSON-01-XXX
Ak si nie ste istí, či je robot vhodný pre vašu aplikáciu, neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si demo.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00