igus-icon-lupe
- Pre náročné aplikácie
- Vonkajší plášť z PVC
- samozhášavý
- Bez silikónu
- UV odolnosť
- Odolné voči oleju (podľa DIN EN 50363-4-1)
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeit-dotCFSOFT1.02.03
3x0,25
Typické oblasti použitia
| * Dvojzdvihy | 10 miliónov | 15 miliónov | 20 miliónov |
|---|---|---|---|
| Teplota, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
| +5 / +15 | 6.8 | 7,5 | 8.5 |
| +15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
| +60 / +70 | 6.8 | 7,5 | 8.5 |

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00