Otočný zbernicový kábel chainflex® CFROBOT8

Vyraďovaný model
CFROBOT8.001 product image
igus-icon-lupe
1. Vysoko odolná zmes PUR voči oteru<br>2. Vysoko odolný medený štít voči torzii<br>3. Fóliová páska navrstvená na hornej vrstve<br>4. Žily vinuté do optimálnej dĺžky rozstupu<br>5. Obzvlášť flexibilný s jemne spleteným drôtom
igus-icon-lupe
1 z 2
CFROBOT8.001 product image
1. Vysoko odolná zmes PUR voči oteru<br>2. Vysoko odolný medený štít voči torzii<br>3. Fóliová páska navrstvená na hornej vrstve<br>4. Žily vinuté do optimálnej dĺžky rozstupu<br>5. Obzvlášť flexibilný s jemne spleteným drôtom
  • pre torzné aplikácie ± 180°/m
  • vonkajší plášť z materiálu PUR
  • Tienidlá
  • Odolné proti olejom a chladiacim kvapalinám
  • samozhášavý
  • Odolné voči vrypom
  • odolný hydrolýze a baktériám
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCFROBOT8.001
(2x0,35)C
Profibus (1x2x0.64mm)
Oceľovo modrá (porovnateľná s RAL 5011)
igus-icon-info

Táto súčiastka je ukončený model. Je k dispozícii novší model: Na stránku produktu