igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
- pre torzné aplikácie ± 180°/m
- Vonkajší plášť TPE
- Bez halogénov
- Bez silikónu
- odolný hydrolýze a baktériám
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT5.501
2x50/125
Typické oblasti použitia
| Cyklov* | 5 miliónov | 7,5 milióna | 10 miliónov | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teplota, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Max. uhol natočenia | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] |
| od/do [°C] | twisted | twisted | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -35 / -25 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -25 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |