- Pre flexibilné aplikácie
- Vonkajší plášť iguPUR
- Celkové tienenie
- Odolný voči olejom (podľa DIN EN 50363-10-2)
- samozhášavý
- UV odolnosť
- Až 4-ročná záruka
Změna jazyka :
Typické oblasti použitia
| * Dvojzdvihy | 1 milión | 3 milióny | 5 miliónov |
|---|---|---|---|
| Teplota, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
| -20 / -10 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
| -10 / +60 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Technické poznámky o zbernicových kábloch
Zbernicové káble chainflex® boli špeciálne vyvinuté a testované na nepretržité používanie v e-reťaziach® . V závislosti od materiálu vonkajšieho plášťa a konštrukčného princípu sú zbernicové káble navrhnuté pre rôzne mechanické požiadavky a odolnosť voči médiám. Káble boli elektricky navrhnuté takým spôsobom, že na jednej strane sú bezpečne splnené elektrické požiadavky príslušnej zbernicovej špecifikácie a na druhej strane je kladená veľká hodnota na vysoký stupeň spoľahlivosti elektromagnetickej kompatibility. Zároveň je tiež zaistené, že elektrické hodnoty zostanú dlhodobé napriek trvalému pohybu. Avšak celková kvalita prenosu v komplexnom zbernicovom komunikačnom systéme nespočíva iba na použitému kábli. Vyžaduje si skôr presnú koordináciu všetkých súčastí (elektronických prvkov,
spojovacia technológia a kábel), ako aj dodržiavanie maximálnych prenosových úrovní v závislosti od jednotlivých systémov vo vzťahu k požadovaným prenosovým rýchlostiam údajov. Kábel teda nie je výlučne zodpovedný za bezpečný prenos signálov.
igus® Vám radí pri navrhovaní Vášho systému zbernice, aby ste všetky tieto faktory zohľadnili a s rozsiahlymi testami pomohli k zaisteniu spoľahlivosti procesov Vášho systému už od samého začiatku.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00