ovládací kábel chainflex® CF78.UL

CF78.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1. Vytláčaná zmes PUR pod tlakom 2. Flexibilné opletenie z pocínovaných medených drôtov 3. Vytláčaná zmes TPE výplňová hmota 4. Mechanicky kvalitná zmes TPE 5. Jemný drôtik stočený z holých medených drôtov 6. stredový prvok zaručujúci vysokú pevnosť v ťahu
igus-icon-lupe
CF78.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1 z 3
CF78.UL.05.04 product image
1. Vytláčaná zmes PUR pod tlakom 2. Flexibilné opletenie z pocínovaných medených drôtov 3. Vytláčaná zmes TPE výplňová hmota 4. Mechanicky kvalitná zmes TPE 5. Jemný drôtik stočený z holých medených drôtov 6. stredový prvok zaručujúci vysokú pevnosť v ťahu
CF78.UL.05.04 product image
  • Pre náročné aplikácie
  • Certifikácia DNV
  • vonkajší plášť z materiálu PUR
  • Celkové tienenie
  • Odolný voči chladiacej kvapaline
  • Odolné voči vrypom
  • odolný hydrolýze a baktériám
  • samozhášavý
  • Bez halogénov
  • Bez silikónu
  • UV odolnosť
  • Bez obsahu PVC
  • Odolný voči olejom (podľa DIN EN 50363-10-2)
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeit-dotCF78.UL.05.04
(4G0,5)C

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie