dátový kábel chainflex® CF299

Vyraďovaný model
CF299.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Pneumaticky tlačená zmes TPE 2. Opletenie zliatinových drôtov s vysokou pevnosťou v ohybe 3. Extrudovaná výplňová hmota 4. 2 žily, každá splietaná v jednej vrstve s obzvlášť krátkou dĺžkou rozstupu 5. Vodič vyrobený z legovanej zliatiny s vysokou pevnosťou v ohybe
igus-icon-lupe
1 z 2
CF299.01.08 product image
1. Pneumaticky tlačená zmes TPE 2. Opletenie zliatinových drôtov s vysokou pevnosťou v ohybe 3. Extrudovaná výplňová hmota 4. 2 žily, každá splietaná v jednej vrstve s obzvlášť krátkou dĺžkou rozstupu 5. Vodič vyrobený z legovanej zliatiny s vysokou pevnosťou v ohybe
  • Pre najnáročnejšie aplikácie a najmä malé polomery až 4 x d
  • Vonkajší plášť TPE
  • Celkové tienenie
  • Odolnosť voči olejom (podľa normy DIN EN 60811-404), odolnosť voči bioolejom (VDMA 24568, testované DEA Plantocut 8 S-MB)
  • Odolný voči bio olejom
  • Bez halogénov
  • Bez silikónu
  • Bez obsahu PVC
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info

Táto súčiastka je ukončený model. Je k dispozícii novší model: Na stránku produktu

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie