Informácie o výrobku
- Bez pripojovacieho kábla
- Súprava sa skladá z 3x drylin D9
- Môže ovládať krokové motory s trvalým prúdom až 7A s napájacím napätím do 48V
- Ihneď pripravené na použitie
- Jednoduché ovládanie
- Presné polohovanie
Informácie o výrobku
Riadenie motora dryve – pripojte, vyberte, ovládajte ...
Presné polohovanie, nekonečné pohyby, nepretržité pohyby z jedného konca na druhý - jednoducho definované s novým webovým riadiacim systémom pre portálové roboty a 3-osové delta roboty.
Ihneď pripravené na použitie
Motorový riadiaci systém dryve možno prispôsobiť vašim potrebám jednoduchým nastavením posuvných prepínačov.
Týmto spôsobom je možné všetko nastaviť za minútu.\nMinimalizácia nastavovacieho času.
Presná poloha - pulzný režim
Pulz sa môže použiť na presné polohovanie. Každý krok motora sa tak rozdelí na ďalších 128 čiastkových polohových krokov.
Trasu plánuje a pulzy vysiela nadradený riadiaci systém.
Jednoduchý systém riadenia - režim JOG alebo LOOP
Ak sú potrebné pohyby pri vopred určenej rýchlosti pri "stlačení tlačidla", je možné túto funkciu implementovať v režime JOG.\n(JOG je spojitý pohyb motora, pri stlačení tlačidla)
Na druhej strane, ak je potrebný nepretržitý pohyb pri vopred určenej rýchlosti z jednej koncovej polohy do druhej, režim \"loop\" je v tomto prípade ideálny.
Silné inžinierstvo
Vysoké napájacie napätie až do 48V zaručuje vysoké rýchlosti motorov. Nominálny prúd 7A je prispôsobený k motoru a maximálny prúd 9.8A zaručuje bezporuchový chod pre dokonalý výkon a dynamický pohyb.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00