Informácie o výrobku
- Bez pripojovacieho kábla
- Sada obsahuje 3x drylin® D8
- Dokáže ovládať krokové motory s prierezom do 4 A s napájaním do 48 V
- Ihneď pripravené na použitie
- Jednoduché ovládanie
- Presné polohovanie
Informácie o výrobku
riadiaci systém motorov dryve - zapojte, vyberte, ovládajte ...
Presné polohovanie, nekonečné pohyby, plynulé pohyby od jedného konca na druhý - jednoducho definované pomocou nového webového riadiaceho systému pre portálové roboty a deltaroboty s 3 osami.
Ihneď pripravené na použitie
Motorový riadiaci systém dryve možno prispôsobiť vašim potrebám jednoduchým nastavením posuvných prepínačov.
Týmto spôsobom je možné všetko nastaviť za minútu.\nMinimalizácia nastavovacieho času.
Presná poloha - pulzný režim
Pulz sa môže použiť na presné polohovanie. Každý krok motora sa tak rozdelí na ďalších 128 čiastkových polohových krokov.
Trasu plánuje a pulzy vysiela nadradený riadiaci systém.
Jednoduchý systém riadenia - režim JOG alebo LOOP
Ak sú potrebné pohyby pri vopred určenej rýchlosti pri "stlačení tlačidla", je možné túto funkciu implementovať v režime JOG.\n(JOG je spojitý pohyb motora, pri stlačení tlačidla)
Na druhej strane, ak je potrebný nepretržitý pohyb pri vopred určenej rýchlosti z jednej koncovej polohy do druhej, režim \"loop\" je v tomto prípade ideálny.
Silná technika
Vysoké napájacie napätie až 48 V zaručuje
vysokú rýchlosť motora. Menovitý prúd 4 A
prispôsobený motoru a vysoký špičkový prúd 5 A zaisťuje výkonné a dynamické pohyby.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00