Informácie o výrobku
- Bez pripojovacieho kábla
- Sada pozostáva z 2x drylin D9
- Môže ovládať krokové motory s trvalým prúdom až 7A s napájacím napätím do 48V
- Ihneď pripravené na použitie
- Jednoduché ovládanie
- Presné polohovanie
Informácie o výrobku
Systém ovládania motora dryve - vyberte, kliknite, ovládajte ...
Presné polohovanie, nekonečné pohyby, kontinuálne pohyby z jedného konca na druhý - jednoducho vymedzené novým webovým riadiacim systémom pre lineárne roboty a ploché lineárne roboty, ako aj 2-osé delta roboty.
Ihneď pripravené na použitie
Motorový riadiaci systém dryve možno prispôsobiť vašim potrebám jednoduchým nastavením posuvných prepínačov.
Týmto spôsobom je možné všetko nastaviť za minútu.\nMinimalizácia nastavovacieho času.
Presná poloha - pulzný režim
Pulz sa môže použiť na presné polohovanie. Každý krok motora sa tak rozdelí na ďalších 128 čiastkových polohových krokov.
Trasu plánuje a pulzy vysiela nadradený riadiaci systém.
Jednoduchý systém riadenia - režim JOG alebo LOOP
Ak sú potrebné pohyby pri vopred určenej rýchlosti pri "stlačení tlačidla", je možné túto funkciu implementovať v režime JOG.\n(JOG je spojitý pohyb motora, pri stlačení tlačidla)
Na druhej strane, ak sa má vykonať nepretržitý pohyb s
preddefinovanou rýchlosťou medzi dvoma koncovými polohami, potom možno
použiť režim slučky.
Silné inžinierstvo
Vysoké napätie napájania až do 48V zaisťuje vysoké otáčky motora. Nominálny prúd 7A zladený s motorom a vysoký špičkový prúd 9,8A zaisťujú výkonné a dynamické pohyby.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00