Ovládací kábel chainflex® CF77.UL.D

Vyraďovaný model
CF77.UL.160.05.D product image
igus-icon-lupe
1. Tlakovo vytláčaná zmes PUR s výplňová hmota 2. Mechanicky vysokokvalitná zmes TPE 3. Jemný drôtik lanko z holého medeného drôtu 4. stredový prvok zaručujúci vysokú pevnosť v ťahu
igus-icon-lupe
1. Extrudovaná výplňová hmota 2. Vysoká pevnosť žilového prvku, jemnolanový vodič 3. Splietanie do zväzkov okolo žily
igus-icon-lupe
1 z 3
CF77.UL.160.05.D product image
1. Tlakovo vytláčaná zmes PUR s výplňová hmota 2. Mechanicky vysokokvalitná zmes TPE 3. Jemný drôtik lanko z holého medeného drôtu 4. stredový prvok zaručujúci vysokú pevnosť v ťahu
1. Extrudovaná výplňová hmota 2. Vysoká pevnosť žilového prvku, jemnolanový vodič 3. Splietanie do zväzkov okolo žily
  • pre torzné aplikácie ± 180°/m
  • Certifikácia DNV
  • vonkajší plášť z materiálu PUR
  • Odolný voči chladiacej kvapaline
  • Odolné voči vrypom
  • odolný hydrolýze a baktériám
  • samozhášavý
  • Bez halogénov
  • Bez silikónu
  • UV odolnosť
  • Bez obsahu PVC
  • Odolný voči olejom (podľa DIN EN 50363-10-2)
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF77.UL.160.05.D
5G16,0
Podľa VDW, štandard DESINA
igus-icon-info

Táto súčiastka je ukončený model.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie