Trapézové skrutky z technológie pohybovej skrutky dryspin
Pohybové skrutky sú strojové prvky, ktoré slúžia na premenu rotačného pohybu na lineárny.
Trapézové pohybové skrutky a valcové matice pohybovej skrutky od spoločnosti igus sú založené na princípe samomazné lineárnej technológie. Špecifikácie a tvary technológie pohybovej skrutky dryspin, ktoré sú prispôsobené plastovej matici a trapézovej pohybovej skrutke, zaručujú ešte dlhšiu životnosť a efektívnosť.
Výhody trapézových skrutiek s vodiacim závitom dryspin:
► 100 % bezúdržbová suchá prevádzka
► Tichá prevádzka bez vibrácií
► Odolné voči prachu a nečistotám
► 100 % odolné voči korózii
► Vysoká účinnosť
► Ekonomická cena
► Krátke dodacie lehoty
Prierez trapézového závitu zodpovedá rovnoramennému lichobežníku s uhlom 15°. Uhol závitu je 30°. V porovnaní so štandardným závitom má trapézový závit vodiaceho šroubu väčší priemer a väčší rozostup. Rozostupový uhol je menší ako arcus tangens pre jednochodý trapézový závit. Tým je dané samoistenie. Dvojchodové závitovky nie sú samosvorné.