igus-icon-lupe
- Pre stredne náročné aplikácie
- Vonkajší plášť z PVC
- Celkové tienenie
- samozhášavý
- Bez silikónu
- Nie je odolný proti olejom
- CFRIP®
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeit-dotCF140.10.02.UL
(2x1,0)C
Typické oblasti použitia
| * Dvojzdvihy | 5 miliónov | 7,5 milióna | 10 miliónov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| od/do [°C] | R min. [Faktorxd] | R min. [Faktorxd] | R min. [Faktorxd] | |||
| +5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| +15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00