7. os pre roboty Dobot
Naša 7. os je individuálna a všestranná. Rozširuje
dosah robotov Dobot o 6 000 mm (podľa technického typu)
a robí ich oveľa flexibilnejšími. Pohon s ozubeným remeňom drylin® ZLW-20200
je ideálny ako široká nízkoprofilová lineárna
os. Pre túto os je k dispozícii súprava adaptéra na priame pripojenie k Dobot CAP.
Pohon s ozubeným remeňom ZLW-20200 môže byť dodaný ako riešenie pripravené na pripojenie
so zodpovedajúcou súpravou adaptéra. Alternatívne je možné sadu adaptéra dodať
samostatne. Os je možné objednať s riadiacim systémom alebo bez neho. Na ovládanie
osi cez Dobot CAP, je potrebný riadiaci systém DLE-DOBT-EC-0001.
Naša 7. os pozostáva prevažne z našich tribologicky optimalizovaných
plast a pomáha výrazne znížiť náklady. K tomu sa pridáva dlhá životnosť a bezúdržbová prevádzka.
-
Flexibilné použitie robotov namiesto uzamykateľnej kinematiky
-
Pripojenie cez lineárny vozík pohonu s ozubeným remeňom ZLW-20200
-
Štandardné dĺžky zdvihu do 3 000 mm, na vyžiadanie do 6 000 mm
-
Adaptér pre systém energetických reťazí®
-
Pohon s ozubeným remeňom ZLW-20200 môže byť dodaný ako riešenie pripravené na zapojenie
s voliteľným kovaním adaptéra.
-
Ovládanie prostredníctvom softvéru (bez inverznej kinematiky)
-
Kinematika robota: Dobot CR3, CR5, CR10 a CR16, ako aj igus®
robolink DC a DCi
Video o uvedení do prevádzky
Pozrite si video o uvedení do prevádzky tu
Príklady aplikácií
Typické aplikácie našich 7. osí sú aplikácie pick & place,
zváracie aplikácie a mnoho ďalších.
Riadiaci systém so 7. osou pre jednoduchý úvod do automatizácie
Jednotka Dobot umožňuje jednoduchý a intuitívny riadiaci systém robota
a programovanie, vďaka čomu je ľahké začať
automatizácia. Priama integrácia rozvádzacej skrinky s Dobot CAP
výsledkom je jednoduché a okamžite pripojiteľné riešenie. To umožňuje
7. os, ktorá sa má v softvéri Dobot CAP presunúť vo veľmi krátkom čase.
V súčasnosti sú možné riešenia s nasledujúcou kinematikou robota Dobot:
Dobot CR3, CR5, CR10 a CR16. Hlavný riadiaci systém nie je
potrebné.
Samozrejme, môžete použiť aj svoj vlastný riadiaci systém robota.
Alternatívne je možné ovládať každú os samostatne pomocou riadiaceho
systému, napríklad s naším igus® D1 dryve
riadiaci systém motora. Pri tejto architektúre riadiaceho systému potrebujete riadiaci systém motora a
dodatočný hlavný riadiaci systém pre každú lineárnu os alebo motor, ktorý preberá
koordinácia pohybu.
Riadiace systémy motora nie sú súčasťou časti a je možné ich objednať
od nás ako voliteľná možnosť. igus® momentálne neponúka hlavný riadiaci systém.
Voliteľné príslušenstvo
Riadiaci systém DLE-UR-0001
Ak si nie ste istí, či je robot vhodný pre vašu aplikáciu,
Pre ukážku nás prosím kontaktujte.