igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
- Rozmerová rada: E, podľa DIN ISO 12240
- Materiál krytu: igumid G
- priestorovo úsporné, jednoduché nasadenie
- Bez údržby a mazania
igus-icon-lieferzeit-dotESTM-08-R
8
iglidur® R
igubal® ložiskový domec
Ložiskové domce igubal® sú mimoriadne jednoducho montovateľné ložiskové jednotky, ktoré kompenzujú nesúos, čím sa zamedzí hranovému zaťaženiu (v dôsledku nesprávneho zaradenia jednotky).
Domec je vyrobený z igumid G, plastu obzvlášť odolného voči nárazom, vystuženého dlhými vláknami. Vhodné pre teploty od -30 °C do +80 °C počas dlhého času.
Kalota je vyrobená z materiálu iglidur® J, ktorý sa vyznačuje nízkou absorpciou vlhkosti, najnižšími hodnotami trenia pri chode na sucho a extrémne nízkym sklonom k trhavému pohybu. To je obzvlášť dôležité pri nízkych zaťaženiach a veľmi pomalých pohyboch.